Détecteur de mouvements, deux relais, infrarouge passif, interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, rouge, USMCA, Decora®
ODS0D-INR
Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Communiquez avec nous pour en savoir plus.(ouvre dans un nouvel onglet)
Renseignements sur les produits
-
01/22/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/12/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60Hz
Charge nominale : relais primaire fluorescent : 1200VA à 120V 2700VA à 277V charges à incandescence : 800W à 120V - Relais secondaire fluorescent : 800VA à 120V 1200VA à 277V charges à incandescence : 800W à 120V
Raccordement du fil neutre : non requis
Consommation électrique : 120V à 110mW, 277V à 270mW
Tension : 120/230/277 V c.a.
Câblage : relais primaire no 16 fils de calibre AWG : ligne-noir, charge-bleu, terre-vert - relais secondaire N0. 18 Fils de contact isolés AWG : (2) rouge
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 2100
Modèle : 180°
Caractéristiques
Application : hôpitaux|Salles de classe|Salles multimédias|Exploitation de la lumière ambiante|Salles de conférence|Centres de garde de jour|Bureaux|Plafonds|Commutation à deux niveaux ou A/B
Couleur : rouge
Qualité : commerciale
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : ODS0D
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence
Délai d'éteinte : 30s-30m
Type
Type de produit : détecteur de mouvements
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 32° à 122°F (0° à 50°C)
Humidité relative : 20à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : 14° à 185°F (-10° à 85°C)
Normes et homologations
Homologations : certifié cUL/É.-U., peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements du titre 24, partie 6 , conforme à la FCC
Conforme à la norme USMCA : oui
Spécifications mécaniques
Type de montage : interrupteur mural
Type de relais : relais double
Size : Height 4.06" (103.2mm), Width 1.75" (44.4mm), Depth 1.83"(47mm), Install Depth 1.35"(34.4mm), Install Height 2.60"(66.2mm)
Type d’interrupteur : unipolaire, deux relais
- Fournit une communication automatique pour deux séries séparées d’éclairages à charges fluorescentes, à incandescence ou à basse tension, à partir d’une unité unique.
- Des boutons-poussoirs doubles pratiques permettent d’allumer/éteindre manuellement chaque éclairage à tout moment.
- Mode Salle de conférence ODSOD-ID : des relais principaux et secondaires activent l’éclairage sur le dernier état MARCHE/ARRÊT lorsque le personnel pénètre dans la pièce, ce qui offre un niveau d’éclairage constant d’une période d’occupation à l’autre. Les deux relais répondent à la commande prioritaire d’éclairage ambiant afin d’empêcher les éclairages de s’allumer automatiquement lorsque la lumière naturelle est suffisante, ce qui augmente les économies d’énergie.
- Mode salle de classeODS0D-ID : les relais principal et secondaire allument toujours l’éclairage lorsque le personnel entre dans la pièce, quel que soit leur état de mise sous/hors tension durant la dernière période d’occupation. Le relais secondaire répond uniquement à la commande prioritaire d’éclairage ambiant, ce qui n’est pas le cas du relais principal, afin de s’assurer que la pièce est toujours allumée lorsque les étudiants et le personnel pénètrent dans la pièce.
- La fonction Mode de présentation pour la projection de diapositives ou de films permet aux boutons-poussoirs d’éteindre les lumières et de les maintenir éteintes tandis que la pièce est occupée.
- Le délai d’extinction à réglage automatique compense les modèles d’occupation en temps réel, ce qui évite les allumages/extinctions inutiles.
- Le mode de passage exclusif offre des économies d’énergie accrues lorsque les lampes ne sont pas laissées ALLUMÉES pendant une longue période après une occupation momentanée uniquement.
- Le mode non adaptatif désactive le délai d’extinction à réglage automatique et la fonction de mode de passage dans les applications où ces fonctions ne sont pas désirées.
- Le détecteur de lumière pour exploitation de la lumière ambiante mesure la lumière ambiante lorsqu’il détecte un mouvement pour la première fois. Il laisse les lumières éteintes si la lumière ambiante de la pièce est suffisante et allume les lumières connectées au premier relais si la lumière ambiante est insuffisante.
- La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de balayage ». L'élégance des plaques murales Decora met en valeur tous les décors avec une esthétique douce; utilise des plaques murales Decora et se marie bien avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decora de Leviton.
- Le champ de vision180° offre une couverture d’environ 2100 pi2, convient à une variété de zones commerciales.
- La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et une performance optimales. Conçu pour un vaste lieu à « mouvement mineur » où même les moindres mouvements de corps seront détectés.
- Le champ de vision horizontal peut être réglé entre 180° et 60° arcs au moyen des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille. Pas besoin d’adhésif de masquage.
- Réglage du délai d'éteinte de 30 secondes, 5, 10et 30 minutes. permet de personnaliser le fonctionnement du détecteur pour maximiser les économies d'énergie.
- Lentille à infrarouge passif résistant au vandalisme.
- Circuit de détection erronée.
- L'éclairage ambiant prioritaire réglable par détecteur de lumière varie d'environ 2FC (20 LUX) à 500+FC (5000+ LUX).
- Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la mise sous tension manuelle est requise, mais la mise hors tension automatique est toujours souhaitée pour les économies d’énergie CEC Title T24 .
- Pour se conformer au titre 24de la CEC, le témoin à DEL rouge clignote lorsque le détecteur à infrarouge passif détecte des mouvements pour vérifier que la détection est active.
- Avertissement sonore -- l'unité émet 3 bips après l'écoulement du délai d'éteinte, puis attend 10 secondes avant d'éteindre les lumières.
- Une unité peut être utilisée pour l’éclairage 120V à 277V . Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques.
- Le relais principal est commuté au point de passage zéro de la courbe d’alimentation c.a. afin de prolonger la durée utile du contact et de garantir la compatibilité avec les ballasts électroniques.
- L’unité s’intègre aux boîtes murales standard pour dispositif unique et remplace deux interrupteurs muraux unipolaires; connexion à la terre requise. Groupable avec d’autres dispositifs.
- Circuit à stabilité de courant d’appel élevé exclusif à Leviton. Spécialement conçu pour gérer les charges de ballasts électroniques à courant d’appel élevé d’aujourd’hui en plus d’offrir une durabilité et un entretien inégalés.