Chargement...

Cadre 4-Port RENU®, Sable Navajo

RE640-NS4

Renu est la nouvelle façon intelligente et rapide de mettre à jour l’apparence d’une pièce. La collection d’inserts Renu permet aux plaques murales compatibles de s’enclencher et de se détacher sans outils, simplifiant ainsi l’installation et la maintenance. Les cadres d’insertion Renu sont offerts en trois couleurs qui s’harmonisent directement avec la gamme de connecteurs QUICKPORTMC. Tous les inserts sont homologués cULus et sont offerts en options d’insertion à 1, 2, 3, 4 et 6 ports. Utilisé pour prendre en charge les applications voix, données, audio et vidéo dans une ouverture NEMA lors de l’utilisation d’une plaque murale Renu.

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477575635

    Conforme à la norme RoHS : oui

Caractéristiques et avantages

  • Options d’insertion à 1, 2, 3, 4 et 6 ports
  • Les cadres d’insertion acceptent tous les connecteurs QUICKPORT
  • L’ajout de languettes et de rainures simplifie l’alignement dans les installations multiples
  • Installation facile et rapide
  • Offert en trois couleurs : blanc sur blanc, sable navajo ou noir onyx (couleurs assorties à la gamme commerciale QUICKPORT : blanc, amande pâle et noir)
  • Fini texturé