Chargement...

Prise double inviolable de 15 A, MALT, amande pâle

T5320-T

15 A, 125 V, NEMA : 5-15R , Pôle : 2, 3-Wire, inviolable, Prise double, lame droite, MALT, câblage rapide par insertion latérale, Normes et homologations : UL/CSA, Garantie : limitée de 2 ans, conforme au NEC – Amande pâle

  • SÉCURITÉ — Inviolabilité protégeant contre les décharges électriques
  • DURABILITÉ — Construction en nylon thermoplastique résistant aux impacts
  • FACILITÉ — Câblage latéral et rapide par insertion qui facilite l’installation
  • COMMODITÉ — Symbole « TR » (inviolable) sur la bride garantissant que le dispositif répond aux plus récentes exigences du NEC

Couleur : Amande pâle

Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477381731

    Nema : 5-15R

  • Caractéristiques

    Intensité : 15 A

    Type de lame : lame droite

    Couleur : amande pâle

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique : inviolable

    Mise à la terre : MALT

    NEMA : 5-15R

    Pôle : 2

    Calibres de fil acceptés : le câblage latéral accepte les fils de cuivre (CU) de calibre 10, 12 et 14 AWG ou les fils plaqués cuivre (CC) de calibre 10 et 12, et les bornes à insertion rapide acceptent les fils de cuivre massif (CU) de calibre 14 AWG uniquement

    Terminaison : câblage rapide par insertion latérale

    Couple de serrage: 14 à 18 po-lb

    Tension : 125 V c.a.

    Garantie : limitée à 2 ans

    Fil : 3

  • Normes et homologations

    CSA C22.2 no 42 : fichier 152105; classe 6233-01

    NOM : certifié NOM

    UL 498 : fichier E13399

Caractéristiques et avantages

  • Les bornes acceptent les fils de cuivre de calibre 10, 12 et 14 AWG ou les fils plaqués cuivre de calibre 10 et 12.
  • Bornes par insertion qui acceptent les fils de cuivre plein de calibre 14 AWG seulement.
  • Profondeur minimale assurant le plus d’espace de câblage possible.
  • Bride de fixation en acier galvanisé de fort calibre.
  • Matériau ajouté à la bride pour la renforcer et protéger les ailettes détachables des flexions excessives.
  • Volets internes qui empêchent l’insertion de quoique ce soit d’autre qu’une fiche à deux broches (épingles à cheveux, clés, etc.) dans les fentes de la prise.
  • Symbole « TR » (inviolable) sur la bride garantissant que le dispositif répond aux plus récentes exigences du NEC.
  • Soudage par ultrasons et construction robuste assurant une longue durée utile sans tracas.
  • Garantie limitée de 2 ans.

Vidéos connexes  

Vidéo - Decora

Leviton présente : comment installer une prise inviolable

Leviton présente : la série « Projet de la semaine » – Mise à niveau des prises pour une maison plus sécuritaire

Série « Projet de la semaine » – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton

Série de réponses Leviton : terminaisons Quickwire™