Bryan, OH, É.-U.
Le client
le gymnase du lycée lBryan, situé à Bryan, OH.
Le défi
Pour préserver l’esthétique : aucun perçage, connexion ou câblage supplémentaire n’est permis.
Les lumières HID (décharge à haute intensité) actuelles ont fourni une mauvaise qualité de lumière, étaient lentes à s’allumer et étaient inefficaces.
Installation complète sans interrompre ou annuler le cours.
La solution
Les barrières d’installation de réfection ont été surmontées par l’exploitation de l’énergie et les attributs sans fil inhérents aux commandes d’éclairage EnOcean de Leviton. Le système a fourni des commandes pour sept rangées de luminaires fluorescents à double ballast utilisant 42 contrôleurs de pièce, répéteurs, 4 interrupteurs à bascule double et 4 interrupteurs à bascule simple qui ont mis en œuvre un système d’éclairage à deux niveaux avec une fonctionnalité de mise sous tension manuelle/hors tension automatique avec des détecteurs de mouvements surélevés. Utilisant la nature non invasive des réfections sans fil et sans batterie, Bryan HS n’a pas connu de fermeture, l’esthétique a été préservée et les inefficacités ont été éliminées.
Résultats
La réfection du système d’éclairage a réduit la consommation d’énergie d’au moins 50 % grâce aux mises à niveau suivantes :
Éclairage à deux niveaux/lumière naturelle
Commandes de mouvements automatisées
Lampes et luminaires fluorescents écoénergétiques
Commandes individuelles et principales pour les sept zones