Leviton s’engage dans le parrainage de la communauté de maisons anciennes de 2021 en mettant l’accent sur la vie intelligente
Répondant à la demande croissante de logement flexible et de vie à faible entretien, le projet Idea House 2021 de TOH à Norwalk, CT offre des plans d’étage spacieux et adaptables dans une collection de logements doubles avec un style de cottage contemporain. Le constructeur sur mesure Jerry Effren a entrepris de construire la communauté TOH Cottage en utilisant les matériaux de bâtiment de la plus haute qualité et nécessitant le moins d’entretien disponibles, pour un entretien et une facilité de vie faciles. Il a choisi Leviton pour ses besoins en électricité. Des dispositifs de sécurité à DDFT, DDAA et DDAA/DDFT à double fonction à la commande d’éclairage intelligente et aux activités de panneau de distribution, Leviton a la solution pour ajouter sécurité, commodité et fonctionnalité intelligente pour s’aligner sur le style de vie des propriétaires d’aujourd’hui.
En tant que concentrateur du système électrique de la maison, le panneau de distribution est essentiel à la sécurité et à l’efficacité de tous les éléments électriques de la maison. En sélectionnant le panneau de distribution révolutionnaire de Leviton avec ses caractéristiques de sécurité améliorées, ses diagnostics intuitifs, son logement blanc élégant et ses disjoncteurs intelligents en option, M. Effren apporte les dernières avancées en matière de fourniture d’énergie à chaque cottage du développement. Comme chaque circuit raconte une histoire, Effren a choisi d’installer le panneau de distribution de Leviton avec des disjoncteurs intelligents afin que les résidents puissent surveiller la consommation d’énergie en temps réel de tout ce qui est branché dans leur circuit de dérivation. Les résidents peuvent ensuite utiliser l’application gratuite Mon Leviton pour évaluer la consommation d’énergie, contrôler à distance n’importe quel disjoncteur1 et afficher l’état du système en temps réel pour détecter si des charges critiques doivent être traitées.
Dans le cadre de l’innovation intelligente, Effren a installé les gradateurs Decora Smart® de Leviton. Ces gradateurs compatibles Wi-Fi® se connectent également à l’application Mon Leviton pour une intégration intelligente et harmonieuse. Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent gérer les niveaux d’éclairage, créer des horaires et orchestrer des ambiances telles que « Dîner », « Soirée cinéma » ou « Soirée cocktail » pour obtenir un éclairage d’ambiance parfaitement tamisé à chaque fois par téléphone intelligent, tablette, ordinateur de bureau ou commande vocale.
En offrant une solution résidentielle complète, Leviton apporte plus d’un siècle d’expertise électrique à chaque tâche avec des produits sûrs, fiables et techniquement avancés pour chaque pièce de la maison.