Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Étude de cas de l’hôpital cardiaque

Étude de cas de l’hôpital cardiaque

L’hôpital de cardiaque utilise les commandes d’éclairage de Leviton dans les zones publiques et les patients pour créer un environnement de guérison calme et sécuritaire.

Le défi

Un nouvel hôpital cardiaque de l’Arkansas souhaite contrôler l’éclairage dans les zones réservées aux patients, les halls d’ascenseur et les zones « d’arrière-maison » comme les bureaux et les salons privés.

Installation

Leviton a travaillé en étroite collaboration avec les rédacteurs de devis du projet et l’agent pour créer des commandes d’éclairage pour les zones publiques, privées et pour les patients.

La solution

Leviton a installé des contrôleurs de pièce à tension composée GreenMAX DRC et des blocs intelligents dans les chambres des patients pour une solution de commande multizone en réseau. Cela permet aux patients de contrôler l’éclairage à divers endroits de leur chambre à partir de l’interrupteur à coussin.

Les écrans tactiles Sapphire installés aux postes des infirmières ont permis aux infirmières de créer un environnement confortable et propice à la guérison pour les patients à partir d’un seul poste de commande centralisé. 

Dans les zones « d’arrière-maison » comme les bureaux privés, les espaces de stockage et les toilettes, Leviton a installé des détecteurs OSSMT et ODS10 pour économiser l’énergie et pour répondre aux codes énergétiques en matière d’exigences d’occupation/d’absence.

Commandes de pièce GreenMAX DRC

GreenMAX DRC offre une solution de commande distribuée simplifiée pour les chambres de patients en fournissant une interface utilisateur simple pour que les occupants et le personnel puissent contrôler l’éclairage dans la chambre et exécuter les fonctions essentielles. GreenMAX DRC offre une suite complète de capacités de commande d’éclairage, y compris des comportements de pièce programmables, la détection de mouvements/d’absences, l’exploitation de la lumière ambiante, la commande d’ambiance et la commande à emplacements multiples pour différents types d’éclairage pour pratiquement toutes les applications.

Écrans tactiles Sapphire

Sapphire offre une solution à écran tactile à grande échelle pour la commande d’ambiance, la programmation, la détection de mouvements, la lumière naturelle, le réglage de la couleur et l’interconnexion AV. Combinez l’intégration facile du système des commandes d’éclairage commerciales de Leviton avec la flexibilité d’une interface utilisateur personnalisable.

L’interface personnalisable de Sapphire avec plusieurs onglets permet au personnel de l’hôpital d’accéder à distance aux chambres des patients et de régler les ambiances d’éclairage selon l’heure de la journée.

L’éclairage et les commandes aident à réaliser des économies d’énergie et de maintenance pour les établissements de soins tout en améliorant l’expérience et le bien-être des patients et en améliorant la fonctionnalité pour le personnel afin de fournir des soins efficaces. Lorsqu’on tient compte des besoins d’un établissement de soins, y compris les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres de soins ambulatoires, Leviton offre une source unique pour une solution d’éclairage et de commandes emballée de haute qualité et rentable.

Leviton offre des solutions d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi pour chaque espace d’une application de soins de santé afin de rehausser l’expérience globale du patient et d’augmenter les économies d’énergie.