Californie, États-Unis - Le monument national Lava Beds est situé dans les montagnes Siskyou du nord de la Californie. Les 47,000 acres de parcs comprennent des grottes en tube de lave, des terrains désertiques accidentés et des sites historiques. Le parc attire près de 100,000 visiteurs chaque année.
Le défi
Le projet impliquait de mettre à jour les installations administratives du parc. Le bâtiment utilisait toujours des ballasts fluorescents T12 plus anciens, qui ont été remplacés par T8s Une technologie de détection de mouvements plus efficace a été recherchée, car la simple technologie de détection de mouvements précédemment installée devenait obsolète.
La solution
Pour augmenter l’efficacité énergétique des installations d’administration des parcs, les produits LevNet RF de Leviton ont été sélectionnés. Les technologies sans fil LevNet RF ne requièrent ni piles, ni câblage, ce qui en fait un choix sans entretien et respectueux de l’environnement. Des détecteurs de mouvements sans fil ont été installés dans les espaces communs, les bureaux et les toilettes, ce qui maintient les lumières éteintes lorsque les espaces sont inoccupés.
Résultats
L’objectif du projet était de réduire la consommation d’énergie de 30 %, mais a été dépassé en atteignant des économies de 40 %. Cela équivaut à 65 000 kWh d’économies d’électricité et à une réduction annuelle des coûts énergétiques de 6 400 USD.
Pour en savoir plus
sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composer le 503-404-5555.