Cette étude de cas de projet représente l’exemple le plus authentique d’automatisation résidentielle de nouvelle génération à ce jour dans le sud des États-Unis.
Les 3137 et 3139 Constance Street, Nouvelle-Orléans, sont deux nouvelles propriétés récentes dans la célèbre région résidentielle de la ville. Deux propriétés presque identiques d’environ 3000 pi2, quatre lits, 3.5 salles de bain et maisons de ville comprennent des solutions d’automatisation résidentielle grand public « à la pointe de la technologie » des plus grands fabricants, fournissant au nouveau propriétaire une application pour le contrôle total de sa nouvelle propriété.
Les maisons sont chargées au maximum avec au moins 35 points contrôlés par Leviton, y compris les interrupteurs Z-Wave intelligents Decora, les gradateurs et les modules d’appareils/de gradation. Ils sont intégrés à un réseau maillé pour permettre la commande vocale avec les contrôleurs activés Amazon Echo Dot Voice et un concentrateur Samsung SmartThings, facilitant ainsi l’interopérabilité et le contrôle complets de tous les produits Leviton et d’autres produits comme les verrous Yale, la gestion de l’irrigation Spruce et les carillons annulaires.
Le promoteur, Michael Klein, travaille sur trois caractéristiques à proximité, dont deux sont identiques et la troisième est une maison de luxe à trois étages. Michael est un petit homme d’affaires local avec une grande vision et une passion dans son sang pour l’artisanat authentique et la technologie moderne. Son enthousiasme et son soutien envers cette installation sont évidents. Il dit : « L’intégration entre Leviton, Amazon Alexa et Samsung est assez incroyable. »
Visitez les produits Decora Smart pour plus de renseignements.