Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Étude de cas de l’arène de Philadelphie

Étude de cas de l’arène de Philadelphie

Le défi

Les commandes d’éclairage automatiques d’une arène sportive populaire à Philadelphie arrivaient à la fin de leur cycle de vie. Les gestionnaires d’arène devaient rénover les commandes d’éclairage tout en s’assurant que les événements et les opérations n’étaient pas interrompus.

Installation

Leviton et Diversified Lighting ont travaillé avec les gestionnaires d’arène pour remplacer les commandes d’éclairage vieillissantes par des panneaux de relais GreenMAX. Les techniciens locaux sur le terrain étaient sur place pour aider à la réfection, ce qui a réduit le temps et les coûts d’installation.

La solution

Leviton a installé des panneaux GreenMAX et mis à niveau les commandes d’éclairage automatiques  de l’arène.

  • Les panneaux GreenMAX peuvent être autonomes ou en réseau, ce qui a permis de réaliser le projet par étapes pendant que l’arène restait opérationnelle
  • Le projet exigeait un réseau central optique pour assurer un réseau solide sur de longues distances.
  • Leviton a fourni les transitions de réseau pour passer de la fibre à Ethernet.
  • La vitesse du réseau était un composant essentiel pour les transitions d’ambiances pour les événements sportifs et les concerts
  • La fiabilité du système était une autre clé pour que Leviton soit sélectionné pour ce travail 
  • Leviton a également fourni LumaGraphics, un système d’interface utilisateur graphique (IUG) distinct pour la commande d’éclairage dédiée. 
  • LumaGraphics garantit une utilisation facile et la satisfaction de la clientèle.

Panneaux de relais GreenMAX

Panneaux de relais GreenMAX Commande d’éclairage centralisée avec fonctions de gradation, de mise sous tension partielle, de mise hors tension partielle, de réponse à la demande et d’exploitation de la lumière ambiante. BACnet, Ethernet et LumaCAN natifs simplifient la configuration et l’intégration BMS.

Les modules de relais GreenMAX ont une valeur nominale de ballast fluorescent général de 30A à incandescence de 20A, qui ont une valeur nominale supérieure à celle de la concurrence. Les relais de commutation et de gradation (0 à 10 V) peuvent être installés dans la même armoire pour économiser de l’espace et des armoires. Les armoire et les relais ont un courant nominal de court-circuit (SCCR) de 25 000 A à 277VAC.a.

L’unité d’affichage portative (UDA) GreenMAX permet aux gestionnaires d’arène de programmer différents réglages de comportement tout au long de la journée, y compris l’heure et le lieu souhaités, la transition et les commandes prioritaires.

Les fonctions de mise en service et de démarrage sont plus faciles avec le HDU. La programmation peut être effectuée dans l’espace contrôlé plutôt que depuis le local électrique. Les utilisateurs peuvent programmer l’allumage et l’extinction des lumières intérieures et extérieures à l’aide d’une programmation avancée basée sur les heures de fonctionnement.

Conçu pour l’entrepreneur, le rédacteur de devis et l’utilisateur final, GreenMAX offre un choix intelligent pour le rendement, la fiabilité, la flexibilité et les économies d’énergie de toute commande de relais disponible. Facile à installer. GreenMAX offre des configurations d’éclairage illimitées et flexibles qui sont faciles à surveiller, gérer et entretenir tout en répondant aux exigences du code de l’énergie.

LumaGraphics

LumaGraphics est une interface utilisateur graphique spécifique à l’application avec des vues graphiques des systèmes de commande d’éclairage et une commande centralisée pointer-cliquer pour le contrôle de chaque dispositif dans une installation.

Leviton offre des solutions d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi pour les applications dans les arènes et les lieux de divertissement pour une installation sans faille et des économies d’énergie.