Chargement...
Catégories

Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Produit ciblé

Insider Year de Leviton en cours d’évaluation : faits saillants des nouveaux produits de 2024

2024 a apporté de nouvelles innovations passionnantes de Leviton à la distribution électrique. Ces produits aident non seulement à augmenter les résultats nets des distributeurs, mais offrent également aux entrepreneurs plus de solutions les plus récentes à la demande pour leurs clients.

    Prise VE de 50 A
    Leviton a présenté de nouveaux produits de recharge de véhicules électriques (VE) de qualité industrielle, y compris la prise de recharge de 50 A pour véhicules électriques. Conçues pour les applications de recharge de VE enfichables, ces prises présentent une construction robuste et robuste pour résister à une utilisation fréquente et à des temps de charge prolongés. Les prises encastrées 1450R et 1450W offrent une solution parfaite pour les propriétaires qui préfèrent une application enfichable. Article complet : Solutions de recharge pour véhicules électriques (VE)

    Produit_concentré_02
    Produit_concentré_03

    Détecteurs muraux intelligents
    Polyvalente tout en couvrant une large gamme d’applications commerciales, la gamme de détecteurs de boîte murale intelligente de Leviton utilise une technologie avancée qui combine la détection de mouvements/d’absences avec la commande de gradation, la commutation ON/OFF et la programmation simple par bouton poussoir. Ces détecteurs de boîte murale offrent une approche complète de la commande d’éclairage et favorisent la conformité au code et les économies d’énergie. Article complet : Détecteurs muraux intelligents

    Solutions d’économie de main-d’œuvre
    Lorsque les ressources en main-d’œuvre sont limitées et que les délais sont serrés, chaque solution pour gagner du temps lors de l’installation profite à l’entrepreneur et à votre résultat net en tant que distributeur. Les solutions qui font gagner du temps de Leviton, y compris Panneau de distribution Leviton, prises à DDFT SmartlockPro, et Dispositifs à broches et à manchons de la série LEV peut faire économiser à vos clients du temps, de l’argent et leur réputation lorsque le calendrier est essentiel. Article complet : Solutions d’économie de main-d’œuvre

    Encastrés minces à diffuseur
    Offrant des caractéristiques exceptionnelles, y compris la capacité de changer les couleurs de température, les nouveaux lampadaires profilés à déflecteur de Leviton ne sont que le cas pour les entrepreneurs qui cherchent à offrir à leurs clients la facilité d’utilisation et le rendement qu’ils exigent. Il est doté d’un déflecteur régressé moderne et d’une conception optique éclairée sur les bords combinés pour créer une surface douce et uniformément éclairée qui réduit l’éblouissement, améliore le confort visuel et crée une apparence de plafond raffinée qui complète tout décor. Article complet : Encastrés minces à diffuseur

    Gamme de détecteurs intelligents à montage au plafond
    Leviton offre une variété de solutions de commande d’éclairage au plafond, y compris des détecteurs de boîte murale intelligents, des détecteurs montés sur luminaire, des détecteurs montés au plafond intelligents et des contrôleurs de pièce. Ces produits prennent en charge des stratégies de commande d’éclairage avancées, offrant flexibilité et efficacité pour tout espace. Les entrepreneurs apprécieront la facilité d’installation de ces détecteurs et la réduction des rappels en raison de la fiabilité exceptionnelle et de la vaste gamme d’applications. Article complet : Détecteurs de plafond intelligents et commandes de pièce

    Chargeurs de VE intelligents
    La famille de chargeurs de véhicules électriques intelligents (VE) haute performance de Leviton met les clients et les distributeurs aux commandes. Avec des options pour une utilisation résidentielle et commerciale, les utilisateurs peuvent voir leur chargement et configurer des alertes personnalisées à l’aide de l’application MyLeviton et peuvent programmer leur chargement pour leur commodité. Les chargeurs de Leviton sont entièrement homologués pour une utilisation intérieure et extérieure, et les circuits d’identification par radiofréquence (RFID) intégrés au matériel et au logiciel améliorent la sécurité et aident le propriétaire à contrôler et protéger son véhicule en s’assurant qu’il dispose d’un accès privé. Article complet : Chargeurs de VE intelligents de Leviton

    Produit_concentré_07

    Gradateur sélectionnable par phase ELV/DEL Decora Smart®
    Avez-vous besoin d’offrir à vos entrepreneurs une solution intelligente pour les applications d’éclairage électronique à basse tension et à DEL? 2024 a apporté plus à la gamme d’interrupteurs intelligents, de fiches et plus encore Decora Smart Wi-Fi avec le gradateur sélectionnable de phase ELV/DEL Decora Smart Wi-Fi. Avec le contrôle à portée de main avec l’application MyLeviton, les utilisateurs bénéficient d’un niveau de personnalisation inédit. Qu'il s'agisse de réglages de gradation personnalisés ou de gradation graduelle, le gradateur ELV/DEL sélectionnable par phase est la solution idéale. Article complet : Gradateur sélectionnable par phase ELV/DEL Decora Smart®

    Câblage structuré pour la maison
    Avec le nombre toujours croissant de dispositifs multimédias dans les maisons d’aujourd’hui, il est essentiel de faciliter la taxation des réseaux sans fil. Le câblage structuré résidentiel emprunte les concepts des applications de câblage commercial et combine cette technologie avec le multimédia pour prendre en charge les systèmes audio, vidéo, voix, données et de sécurité. Le centre de médias structurés sans fil de Leviton ajoute à une gamme croissante de solutions de réseau résidentiel offertes aux propriétaires grâce à une armoire en polymère ABS facilement accessible qui permet aux utilisateurs de consolider le réseau, ce qui le rend facilement accessible pour la gestion de tous les dispositifs connectés. Article complet : Création d'une maison réellement connectée

    Produit_concentré_09

    Connecteurs à broche et à manchon de qualité marine
    Conçues pour résister à des conditions marines difficiles et corrosives, les fiches et connecteurs à broche et à manchon IEC de qualité marine de Leviton ne sont que les bons choix lorsqu’elles sont associées aux socles d’alimentation marine Dockside de Leviton. Les dispositifs à broches et à manchons de qualité marine sont certifiés American Boat and Yacht Council (ABYC) en exclusivité sur le marché, ce qui garantit que ces produits répondent aux exigences strictes en matière de protection contre l’humidité, en assurant la sécurité de vos clients. Article complet : Connecteurs à broche et à manchon de qualité marine

    Panneau de distribution 400-Amp
    Leviton a récemment lancé son tout nouveau panneau de distribution principal de compteur de 400-Amp et un modèle 300-Amp. Le panneau de distribution 400-Amp a été conçu pour répondre à la demande de grandes maisons hautement électrifiées et aux besoins électriques futurs pour l’expansion énergétique résidentielle. Les constructeurs peuvent offrir des solutions d’alimentation personnalisées, sachant qu’ils ont suffisamment d’intensité pour les projets même de plus de 4000 pi2. Article complet : Panneau de distribution 400-Amp

    Leviton
    est fière de soutenir les innovations livrées en 2024 et est heureuse de s’appuyer sur cette dynamique avec ses partenaires distributeurs en 2025. Regardez Insider de Leviton pour un aperçu approfondi des solutions révolutionnaires qui continueront de stimuler le progrès et de répondre aux besoins en évolution des distributeurs, entrepreneurs et utilisateurs finaux.