Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Insider_Marketing_Outil
DIST_Insider_Barre

Navigation dans les ressources et mises à jour du code de l’énergie de l’État

Se tenir au courant des mises à jour du code

La baignade dans la mer des codes de l’énergie pour trouver des informations actuelles et mises à jour peut être un travail fastidieux et fastidieux. Pourtant, chaque projet a ses propres exigences de sécurité spécifiques pour respecter les codes applicables. Vos entrepreneurs ont déjà beaucoup à faire pour maintenir chaque projet sur la bonne voie. Avoir une référence rapide à portée de main leur donne l’outil dont ils ont besoin pour recommander des produits et leur donne confiance pour fournir à leurs clients des directives précieuses.

Outil_de_commercialisation_02

Les codes de l’énergie état par état

Le Code international de conservation de l’énergie (CEI), l’American Society of Heating, Refrigeration Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et le Title 24 de la Californie ont tous certaines exigences du code pour les constructeurs commerciaux. Il est essentiel pour eux de se conformer aux codes et directives les plus récents de leur région. La solution? Le solide portail d’adoption du code de l’énergie état par état de Leviton.

Certains États font un détour par rapport aux principales normes du code. Par exemple, l’État de Washington a adopté le Washington Energy Code (WSEC) 2023 ainsi que le Seattle Energy Code (SEC). Les deux sont basés sur l’IECC 2021. Cependant, ces nouveaux codes ont des modifications spécifiques aux compteurs et compteurs divisionnaires, ce qui peut prêter à confusion. Le Code de Seattle pour la mesure de l’énergie (chapitre 4) exige que les bâtiments plus récents (plus de 2 000 pi2) disposent de compteurs divisionnaires individuels lorsqu’un locataire occupe un étage entier. En outre, la collecte de données sur l’utilisation d’énergie pour l’ensemble du bâtiment (C409.3.1) dans plusieurs catégories telles que le chauffage d’espace, la déshumidification, les chaudières, les pompes, les ventilateurs d’alimentation et les garages de stationnement. Il est intéressant de noter que l’utilisation des données énergétiques pour la recharge de véhicules électriques est également enregistrée. Le dernier code WSEC est entré en vigueur et la 1 juillet 2023SEC est entrée en vigueur fin 2023.

Une référence rapide à portée de main

Les utilisateurs doivent simplement cliquer sur la carte des États-Unis pour l’État en question et instantanément, une foule d’informations essentielles sur le code est révélée dans un PDF qu’ils peuvent imprimer ou enregistrer sur un ordinateur ou un téléphone. Les renseignements sont tenus à jour et suggèrent des produits conformes au code de Leviton pour aider davantage le rédacteur de devis, l’installateur ou la gestion immobilière.

Outil_de_commercialisation_01

La conformité au code peut être un grand étang sombre dans lequel s’insérer, mais avec l’aide des outils du code de l’énergie de Leviton, les distributeurs et les entrepreneurs peuvent avoir de la clarté et une source de référence fiable. Cliquez sur ici pour accéder au portail de code de l’énergie état par état ainsi qu’à une foule d’autres outils et ressources de code de l’énergie.