Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
En vedette --Bannière de produit

Sans fil fait à droite : la nouvelle commande d’éclairage sans fil GreenConnectMC de Leviton

Le système GreenConnect convivial, conforme au code et évolutif de Leviton offre un  nouveau niveau de simplicité pour la conception, l’installation et la programmation de commandes d’éclairage sans fil

Pour les nombreux entrepreneurs qui ont été submergés par des commandes d’éclairage sans fil complexes et difficiles à programmer, une nouvelle solution passionnante a été mise en place dans le chat – le nouveau GreenConnect Wireless de Leviton. Conforme au code, sans commission et facile à concevoir, à installer et à programmer, GreenConnect est une solution simple et évolutive qui fait de la commande d’éclairage sans fil un jeu d’enfant et des rappels d’entrepreneur une chose du passé.

Isaac Shelley, gestionnaire de produits, commandes, de Leviton, répond à certaines des questions les plus fréquemment posées à propos de GreenConnect et explique pourquoi cette nouvelle solution dynamique séduit les distributeurs, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux.

Qu’est-ce que GreenConnect sans fil?

Coquille :  GreenConnect est un nouveau système de commande d’éclairage sans fil à zone unique dont la technologie Push-to-Pair (P2P) facilite la conception, l’installation et la programmation.  GreenConnect offre la puissance de la gradation, de la détection de mouvements/d’absences et de l’exploitation de la lumière ambiante avec un contrôle simplifié directement au mur ou avec un contrôleur de charge au plafond.  Parmi ses nombreux autres avantages, le système GreenConnect n’a pas besoin de contrôleur de pièce, de concentrateur ou de passerelle, ce qui peut devenir coûteux. Il n’est pas non plus nécessaire de mettre en service en usine ou d’utiliser une application pour la programmer, ce qui peut être fastidieux et déroutant pour les entrepreneurs et les utilisateurs finaux.

Pour quelles applications GreenConnect est-il optimal?

Shelley :  GreenConnect est idéal pour les applications de petites zones simples comme les bureaux, les salles de conférence, les espaces communs, les cabinets médicaux ou dentaires, les espaces éducatifs et les corridors.

Quels autres avantages GreenConnect offre-t-il?

Shelley :La plate-forme flexible et évolutive de   GreenConnect permet aux entrepreneurs et aux utilisateurs finaux de commencer petit et de s’étendre, en finalement jumelant jusqu’à 16 dispositifs ensemble. Le système répond facilement aux exigences du code de l’énergie du bâtiment pour IECC, ASHRAE 90.1 et 2025 California Title 24, Part 6 commande d’espace/de zone, gradation, mise sous/hors tension manuelle, commande d’occupation/d’absence et arrêt automatique.  L’approche sans fil simple de GreenConnect avec un minimum de composants signifie moins d’UGS que les distributeurs doivent stocker, et les entrepreneurs apprécieront la possibilité d’ajouter une commande sans fil à pratiquement n’importe quel dispositif de commutation ou de gradation dans les applications de réfection et de nouvelle construction sans avoir besoin de nouveau câblage.  Pour une application simple de commutation ou de gradation, les utilisateurs doivent simplement déterminer les charges qu’ils veulent contrôler et sélectionner les dispositifs de commande de charge appropriés. À partir de là, ils peuvent étendre le système avec des commandes supplémentaires, y compris un gradateur ou un interrupteur complémentaire sans fil pour la commande à voies multiples, un détecteur sans fil avec une photocellule intégrée pour la détection de mouvements/absences et l’exploitation de la lumière ambiante, et une prise contrôlée sans fil en passage continu pour la commande de charge de fiche.

Produit vedette_01

Où/comment GreenConnect s’intègre-t-il aux autres solutions sans fil de Leviton?

Shelley :  Conçu pour les espaces plus petits, GreenConnect représente l’évolution et le remplacement du système Lumina RF de Leviton, qui offre une commande de pièce à zone unique ou multiple capable de commuter, de gradation et de détection de mouvements/d’absences, ainsi que des stratégies de commande d’éclairage supplémentaires comme les ambiances, l’exploitation de la lumière ambiante et la commande de prise par le biais d’une application et d’un contrôleur de pièce (aucun de ces dispositifs n’exige GreenConnect grâce à sa technologie de commande par pression (P2P). De l’autre côté du spectre, par exemple pour les grands espaces, les détecteurs de plafond (SFC) intelligents sans fil de Leviton offrent une commande d’éclairage multizone autonome et autonome tout-en-un ou en réseau entièrement configurable par l’intermédiaire de l’application de détecteur intelligent de Leviton. L’introduction de GreenConnect remplit une niche importante dans le portefeuille sans fil de Leviton en fournissant une solution sans commission.

Pourquoi les distributeurs vont-ils adorer la nouvelle solution de commande d’éclairage sans fil GreenConnect de Leviton?

Shelley :  La flexibilité de GreenConnect permet aux entrepreneurs et aux clients utilisateurs finaux de construire ce système au fur et à mesure, d’associer un gradateur ou un interrupteur mural à un contrôleur de charge pour une application de base ou d’ajouter des composants sans fil supplémentaires pour plus de capacités de commande. Des trousses de changement de couleur sont également disponibles. Étant donné la forte demande actuelle pour l’espace d’étagère limité d’un distributeur, la conception simple de GreenConnect comprenant 10 composants au total (y compris la détection d’occupation/absence et les capacités de photocellule) se traduit par moins d’UGS que les distributeurs doivent stocker par rapport aux systèmes concurrents. Et les distributeurs peuvent toujours compter sur la renommée équipe de service à la clientèle, de soutien technique et d’associés de soutien sur le terrain de Leviton pour être là quand ils en ont besoin.

Pour en savoir plus sur les nouvelles commandes d’éclairage sans fil GreenConnectMC de Leviton, consultez le Page GreenConnect, ou communiquez avec votre représentant commercial Leviton.