Les systèmes IT/AV de Leviton transmettent les signaux audiovisuels par le biais d’un câble UTP, conformément aux normes de liaison permanente du BICSI. Les systèmes comprennent des options permettant de fournir des signaux HDMI, Ethernet, IR, PoH et RS232 pour les salles de classe, les salles de conférence, les centres de commande, les restaurants, les cinémas à domicile, etc.
- Prolongez les signaux HDMI, USB ou VGA jusqu'à 100 m, via un câblage Cat 6A, grâce à des systèmes « prêts-à-l'emploi » qui ne nécessitent aucune configuration ou programmation
- L'amplificateur audio prend en charge 2 entrées ligne et 1 entrée de micro (MIC) avec contrôle de l'égalisation et de mixage MIC
- Prolongez les signaux USB 2.0 ou 1.1 pour les caméras, les imprimantes et les mouvements jusqu'à 100 mètres
- Les câbles HDMI sont homologués CL2 pour des installations intramurales fiables
En savoir plus sur les systèmes TI/AV de Leviton utilisant HDBaseT