Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Centres MÉDIAS STRUCTURÉS™

Centres médias structurés

Les centres STRUCTURED MEDIAMC de Leviton offrent un emplacement de terminaison pratique pour le câblage des parcours résidentiels à partir de prises murales, créant ainsi un point de distribution pour les applications voix, données, audio et vidéo. Disponibles en différentes dimensions, les boîtiers conviennent à un vaste éventail de bâtiments et d’espaces et de plans d'étages pour les maisons individuelles, les logements collectifs et les applications commerciales légères.

Webinaire à la demande - Construire une maison intelligente : la necessité d'un système de câblage structuré 

Accès sans fil

Centres MÉDIAS STRUCTURÉS pour la portée des signaux Wi-Fi

SPOTLIGHT : adaptation du Centre Structure Media

Améliorer la transparence aux radiofréquences (sans fil) en ajoutant un couvercle ou une porte en plastique à un logement métallique

Transformez facilement votre boîtier métallique Leviton existant pour augmenter la puissance des signaux sans fil en ajoutant un couvercle ou une porte à charnières, tous deux ajoutés, ou un cadre de finition.

  • Les couvercles et les portes en plastique améliorent les signaux sans fil transmis à l'intérieur du boîtier métallique
  • L’ajout d’une porte à charnières ajourée  assure une dissipation trilatérale de la chaleur, améliorant la circulation de l’air et son effet refroidissant sur les composants actifs d’autant que 40 % par rapport aux portes métalliques.
  • Allié à la porte à charnières ajourée, le cadre de finition ajoute de la profondeur, augmentant la capacité du boîtier.
  • Cette mise à niveau rétroactive fonctionne avec les centres Structured Media métalliques de 48, 42 et 44 po