Câble F/PTNB FDT de cat. 6A, CMP, gris foncé, 305 m (1 000 pi), dévidoir
11143339
Les câbles FDT de cat. 6A présentent un diamètre réduit de 0,235 po (5,97 mm) par rapport aux câbles blindés moyens de cat. 6A de 0,270 po (6,86 mm), ce qui crée une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport de remplissage des plateaux pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec une alimentation par Ethernet (PoE) et une performance de diaphonie étrangère (AXT) qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, la vidéo HD et la sécurité IP. Le rendement électrique est vérifié indépendamment...
Couleur : Gris
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Gamme de produits : câble en cuivre
Marque : FDT mondial
Valeur nominale : cat. 6A
Couleur : gris
Construction : F/PTNB
Valeur nominale des flammes : CMP
Longueur : 305 m (1 000 pi)
Emballage : bobine
Caractéristiques et avantages
- Diamètre réduit de 0,235 po (5,97 mm)
- L’élimination du remplissage transversal de câble augmente la vitesse d’installation et réduit les déchets sur le terrain pour un avenir plus durable
- Améliore le retour sur investissement de l’infrastructure en permettant des trajets et espaces plus petits que les autres câbles blindés de 6A
- La marge PSANEXT et PSAACRF garantie de 20 dB vérifiée par un tiers aux exigences de cat. 6A par le biais du programme de performance vérifiée de Leviton offre une performance réseau robuste pour les applications Ethernet multigigabits
- La puissance nominale limitée (LP) de 0,7 A offre un rendement PoE sans tracas
- Le câble F/PTNB de cat. 6A de plus petit diamètre de l’industrie permet de mettre les réseaux à niveau vers la performance 10G à l’aide des trajets existants
- La flexibilité améliorée et le rayon de courbure réduit facilitent l’installation
- La technologie de torsion de précision offre un rendement de transmission amélioré
- Fabriqué avec la technologie FLX-1 de Leviton pour une flexibilité maximale, un rayon de courbure plus serré et des tractions plus lisses
- La taille plus petite et le poids plus faible par bobine signifient moins de gaz à effet de serre émis pendant le transport et moins d’espace d’entrepôt requis pour le stockage