Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur à bascule15 A, 3-Way , MALT, Noir

1453-2E

15 A, 120 V, Interrupteur silencieux encadré à levier 3-Way c.a., Qualité résidentielle, Mise à la terre, câblage rapide par insertion latérale, - Noir

De conceptions à levier éprouvées, les interrupteurs silencieux c.a. de qualité résidentielle Leviton couvrent toutes les bases; ils s'installent facilement et sont disponibles dans des versions standard et éclairées. Leurs leviers et cadres sont fabriqués en thermoplastique résistant aux impacts; ils présentent des vis renforcées à large tête et à triple commande pour une installation simple....

Couleur : Noir

Code UPC : 078477135563
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes