Interrupteur à bascule15 A, 3-Way , MALT, amande pâle
1453-2T
15 A, Interrupteur silencieux 120 V c.a., 3-way avec vis de mise à la terre, câblage rapide et bascule encadrée à câblage latéral. Amande pâle
De conceptions à levier éprouvées, les interrupteurs silencieux c.a. de qualité résidentielle Leviton couvrent toutes les bases; ils s'installent facilement et sont disponibles dans des versions standard et éclairées. Leurs leviers et cadres sont fabriqués en thermoplastique résistant aux impacts; ils présentent des vis renforcées à large tête et à triple commande pour une installation simple. t de Leviton...Couleur : amande pâle