Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, contact de rechange uniquement

15D23-UC

Fiche mâle à cames série 15, contact de rechange uniquement, amovible, terminaison à tube de sertissage, calibre 8 - 4 AWG, 140 A max., type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1 691, 508 - 35 k A/600V courant de court-circuit nominal...
Code UPC : 078477710494
Pays d’origine : Mexique