Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, calibre 8 - calibre 4 AWG, terminaison à tube de sertissage

15D23-UY

Fiche série 15, mâle, 140 A max., 600 V, terminaison à tube de sertissage, Gamme de câbles no 8 - no 4, Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide jaunes de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistance aux fissures et aux bris – thermoplastique à duromètre élevé...
Pays d’origine : Mexique