Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome, marquée contrôlée

16252-1PB

Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Bleu

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du National Electrical Code 2014 pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les 15A et 20A...

Code UPC : 078477706299
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit