Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome, marquée contrôlée

16252-1PG
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les modèles 15A et 20A...

Code UPC : 078477706329
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits