Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16252-GY
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont l’électeur...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477819692
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits