Chargement...

Prise double Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16262

Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...

Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477819401

    Nema : 5-15R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1/2 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C à 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Corps : nylon thermoplastique

    Écrous de serrage : acier galvanisé

    Couleur : brun

    Face : nylon thermoplastique

    Attaches de mise à la terre : plaqué laiton

    Vis de mise à la terre : laiton 8-32

    Contacts de ligne : laiton triple épaisseur 0,031

    Bride : acier galvanisé

    Bornes à vis : laiton 10-32

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : à câblage arrière ou latéral

  • Caractéristiques

    Marque : Decora Plus

    Couleur : brun

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste

    NEMA : 5-15R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans