Chargement...

Prise double à mise à la terre isolée Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16262-OIG

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Orange

Couleur : orange

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477908846

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Valeur nominale de puissance CA

    Puissance nominale : 1/2 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3 000 V

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Terminaison : à câblage arrière et latéral

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C

  • Matériaux

    Corps : mélange de polyester PBT

    Face : mélange de polyester PBT

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Contacts avec la terre : laiton de 0,030 po

    Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, triple entraînement laiton

    Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po

    Vis de montage : acier plaqué triple entraînement

    Bride : acier

    Colliers de borne : laiton

    Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Mécanisme de volet : acétal

    Accom. de borne : calibre 14 AWG - calibre 10 AWG

    ID de borne : laiton - actif, vert - terre, argent - neutre

    Terminaison : à câblage arrière et latéral

    Type de fil : toronné ou massif

  • Caractéristiques

    Couleur : orange

    Type de dispositif : prise double Decora Plus

    Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42

    Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE

    RoHS : conforme à la norme RoHS

  • Garantie

    Garantie : limitée à 10 ans

Brevets

  • US8777674
  • MX321216
  • MX324598
  • US8684771

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.