Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16262-GY

Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Offert dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, hospitalière ...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477819432
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit