Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome, témoin d’alimentation

16262-PLW
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité hospitalière pour applications très lourdes, témoin d’alimentation, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477109090
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes