Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de 15 A, Qualité hospitalière, inviolable, mise à la terre autonome

16262-SGR

Prise de courant à logement double Decora Plus, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, inviolable, Face lisse, 15 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire Mise à la terre autonome - Rouge

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477772508
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit