Prise double Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
16352-1PB
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Bleu
Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les 15A &a...
Couleur : bleu