Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Survoler pour zoomer sur 20 A, 125 V, Prise de courant à logement double Decora Plus, Qualité industrielle

16352-1PI
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les modèles 15A et 20...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477704776
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits