Prise double Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
16362-E
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double Decora Plus, lame droite, Qualité industrielle, autonome, À câblage arrière et latéral, bride métallique, - Noir
Leviton offre une vaste sélection de prises de qualité commerciale spécifiée de 15 et 20 A, y compris les dispositifs Decora® disponibles dans une grande variété de couleurs, d’options de câblage et d’autres caractéristiques. Les prises commerciales de Leviton sont fabriquées pour résister aux exigences des...
Couleur : Noir