Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur 3-Fer inversé, femelle-mâle-mâle-mâle

16A26-UE
Connecteur multidirectionnel de type conique de la série16 , type came, femelle-mâle-mâle-mâle, maximum 400 A, les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec un profil cylindrique...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477713297
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits