Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur multidirectionnel, de type conique, femelle-mâle-mâle-mâle

16A26-UW
Connecteur à cames de type conique de la série16 , femelle-mâle-mâle-mâle, connecteur à voies multiples, 3-Ferinversé, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton blancs fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries15, 16/18et 17 sont NEMA 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistance aux fissures et aux bris – haute résistance...
Pays d’origine : Mexique