Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

16A36-UB

De type conique à cames série 16, inverse « souple » 3-Fer , Fiche femelle à tritaraud mâle/mâle/mâle, Longueur de câble de 61 cm, 4/0, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Blue Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • ...
Code UPC : 078477713532
Pays d’origine : Mexique