Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur Soft Reverse 3-Fer , câble 24” , femelle-mâle-mâle-mâle

16A36-UG
16 Series Cam-Type Taper Nose Reverse "Soft" 3-Fer, Female plug to Male/Male/Male Tri-tap, 24" Cable Length, 4/0, 400 Amp Max, Green Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • ...

Couleur : vert

Code UPC : 078477720431
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits