Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté 1.125”

16R25-1UR
Socle de panneau mâle série16 , type came, écrou à fermeture automatique, 90-Degree, Longueur du goujon fileté - 1.125po, de type conique, maximum 400 A, Gamme de câbles - calibre2 à 4/0 AWG, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Red Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477717905
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits