Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison montée sur barre omnibus

18F21-UE

Fiche série 18, femelle , 400 A max., 600 V, terminaison de montage de barre omnibus, Gamme de câbles no 2-4/0, Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistant aux fissures et aux chocs – vulcanisé thermoplastique...
Code UPC : 078477766231
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit