Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur de borne femelle - équerre, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison montée sur barre omnibus

18F21-UG

Connecteur de borne série 18 - Angle, femelle, 400 A max., 600 V, Terminaison montée sur barre omnibus, Gamme de câbles no 2-4/0, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Green Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistant aux fissures et aux chocs – ...
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit