Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208/240V, monophasé, 3 fils, maximum 400A, élément double, demande, compteur électrique
1N240-4D
Compteur divisionnaire série 1000 , Compteur de demande à élément double, 1P/3W, 120/208/240V, 400:00,1A, maximum 400A, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
The Leviton VerifEye™ Series 1000 line of revenue-grade submeters meets all measurement and verification-based opportunities — including load management and LEED rating achievement. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour n...