Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Transformateur de courant, noyau solide, 400A, 100mA, 1.5", ouverture 0.98” , 96” fils, précision de +/-0.3 %, noir, pour compteurs divisionnaires

CDF04-K24

Transformateur de courant pour compteurs divisionnaires, 400A, 400:00,1A, noyau solide 1.5po, Qté 1, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1 . Remarque : le chromocodage est utilisé comme aide visuelle pour identifier les phases durant l’installation. Le chromocodage est cosmétique seulement.

Les TC à noyau solide de Leviton sont économiques et moins susceptibles de s'endommager pendant l'installation. Les TC à noyau solide glissent sur les lignes d’alimentation pour mesurer le courant électrique circulant à travers...
Code UPC : 078477547359
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes