Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480V, monophasé, 3 fils, maximum 400A, élément double, demande, compteur électrique
1N480-4D
Compteur divisionnaire série 1000 , Compteur de demande à élément double, 1P/3W, 277/480V, 400:00,1A, maximum 400A, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 1000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour un nouveau connecteur...