Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise quadruple20 A, 4-in-1 , qualité industrielle

21254-GY
Prise de courant quadruple4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Gris

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. La beauté, la durabilité et la polyvalence des dispositifs et prises de suppression des surtensions Decoraᴹᴰ conviennent parfaitement à différentes applications industrielles.

  • Conforme au code - Permet d'augmenter...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477830772
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits