Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, 350-500 MCM, terminaison à tube de sertissage

22L22-SW

Fiche série 22, mâle, 600 A max., 600 V, terminaison à tube de sertissage, Gamme de câbles 350-500 MCM, Blanc

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Résistant aux fissures et aux chocs – vulcanisé thermoplastique...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477270455
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit