Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 20 A, 125 V, qualité industrielle, jaune et blanc

2313-CY
20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Uniq...

Couleur : jaune/blanc

Code UPC : 078477800980
Pays d’origine : Mexique
NEMA L5-20R

Renseignements sur les produits