Ensemble de boîte de plancher15 A 1-Gang , Qualité commerciale, inviolable, mise à la terre autonome
25249-TFN
Ensemble de prise de plancher1-Gang , 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double inviolable, lame droite, Qualité commerciale, autonome, bride métallique, plaque fini nickel - Prise ivoire
Pour que vos prises installées dans le plancher aient une apparence discrète, nos ensembles de logements de prise de plancher sont vraiment parfaits. Offerts en configurations 15 et 20 A, 1- et 2-gang , ces dispositifs conviennent à la construction de bâtis en bois avec tapis...