Boîte de plancher avec (2) prise inviolable de 20 A, nickel
35349-TFN
Boîte de plancher2-Gang , 20 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double inviolable, lame droite, Qualité commerciale, autonome, bride métallique, plaque fini nickel - IVOIRE
Pour une apparence discrète des prises installées dans le plancher, nos boîtes de plancher sont parfaites. Offerts en configurations de 15 et de 20 A, ces dispositifs conviennent à la construction de bâtis en bois avec tapis et revêtement de sol en bois. Les applications courantes comprennent une variété de...