Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable, 30 A, 125 V, qualité industrielle, témoin d’alimentation, noir et blanc

2611-PLC
30 A, 125 V, NEMA L5-30P, 2P, 3W, fiche verrouillable, qualité industrielle, MALT, témoin d’alimentation - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477075067
Pays d’origine : Mexique
NEMA L5-30P

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes