Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable, 30 A, 250 V, qualité industrielle, résistant à la corrosion, jaune et blanc

26CM-21
30 A, 250 V, NEMA L6-30P, 2P, 3W, fiche verrouillable, qualité industrielle, MALT, résistant à la corrosion - La gamme JAUNE-BLANC de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477807972
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-30P

Renseignements sur les produits