Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 30 A, 250 V, qualité industrielle, noir

2723-B
30 A, 250 V 3-Phase, NEMA L15-30R, 3P, 4W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT, entièrement noir - La gamme noire et blanche de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477143803
Pays d’origine : Mexique
NEMA L15-30R

Renseignements sur les produits