Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable étanche Wetguard

28W76-B

30 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-30P, 3P, 4W, Fiche verrouillable, Qualité industrielle, Mise à la terre, Wetguard - NOIR

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre l’infiltration d’eau ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477053584
Pays d’origine : Mexique
NEMA L16-30P

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes