Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

29W75

30 A, 250 V 3-Phase, NEMA L15-30R, 3P, 4W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre les infiltrations de...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477968789
Pays d’origine : Mexique
NEMA L15-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes